Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2819 € - 1,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Rigid
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 69,5099 € - 84,4161 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 122,4463 € - 148,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 69,5099 € - 84,4161 € | 1 Na sklade |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 183,7556 € - 183,7556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1,3795 € - 1,3795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Rigid
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10274675 | 40,5937 € - 49,2131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 39,2993 € - 47,6484 € | 48 Na sklade |
M20
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 119,0501 € - 144,1545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 25,9081 € - 58,7803 € | 25 Na sklade |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7558 € - 1,5871 € | 30 Na sklade |
M10
|
Metal Rigid
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 72,2834 € - 87,6447 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 118,8084 € - 144,1545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Rigid
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 70,8895 € - 86,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 91,8132 € - 91,8132 € | 20 Na sklade |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 24,3363 € - 28,9873 € | 4 Na sklade |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 37,9623 € - 46,0128 € | 30 Na sklade |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 112,4077 € - 136,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 63,9662 € - 63,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 156,0025 € - 189,2712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku