Menu Hľadať

Vyrovnávacie nožičky - kovová pevná základňa

Na sklade

Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
97 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Typ/prevedenie základne Farba Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
119,0501 € - 144,1545 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Rigid
Čierna
150.0 mm
123.0 mm
122,4463 € - 148,5699 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Rigid
Čierna
150.0 mm
123.0 mm
27,3874 € - 54,2564 € 26 Na sklade
M10
40.0 mm
29,6996 € - 33,9793 € 4 Na sklade
M12
60.0 mm
183,7556 € - 183,7556 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Rigid
Čierna
100.0 mm
123.0 mm
156,6142 € - 189,6552 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Rigid
Čierna
100.0 mm
123.0 mm
25,9081 € - 58,7803 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
50.0 mm
63,9662 € - 63,9662 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
80.0 mm
90,8366 € - 90,8366 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
200.0 mm
120.0 mm
34,324 € - 34,324 € 2 Na sklade
M12
50.0 mm
91,8132 € - 91,8132 € 20 Na sklade
M20
120.0 mm
69,5099 € - 84,4161 € 1 Na sklade
M20 x 100
124.0 mm
1,2819 € - 1,2819 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Rigid
Čierna
40.0 mm
46.0 mm
69,5099 € - 84,4161 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 100
124.0 mm
29,8288 € - 29,8288 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
50.0 mm
23,438 € - 46,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
40.0 mm
1,3795 € - 1,3795 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Rigid
Čierna
60.0 mm
46.0 mm
10274675 40,5937 € - 49,2131 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Rigid
Čierna
150.0 mm
124.0 mm
39,2993 € - 47,6484 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Rigid
Čierna
150.0 mm
124.0 mm
24,3363 € - 28,9873 € 4 Na sklade
M16 x 100
124.0 mm
  • z/zo 5
Nastaviteľné nožičky 123.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10274750

Cenové rozpätie
144,1545 € - 119,0501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    123.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 123.0 mm M20 150.0 mm Čierna

10274798

Cenové rozpätie
148,5699 € - 122,4463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    123.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nečlenené nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10

10300343

Cenové rozpätie
54,2564 € - 27,3874 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka čapu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nečlenené nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12

10300381

Cenové rozpätie
33,9793 € - 29,6996 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka čapu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nastaviteľné nožičky 123.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10274743

Cenové rozpätie
183,7556 € - 183,7556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    123.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 123.0 mm M20 100.0 mm Čierna

10274781

Cenové rozpätie
189,6552 € - 156,6142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    123.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nečlenené nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10

10300350

Cenové rozpätie
58,7803 € - 25,9081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka čapu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nečlenené nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16

10300398

Cenové rozpätie
63,9662 € - 63,9662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka čapu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nízoprofilové nožičky 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Cenové rozpätie
90,8366 € - 90,8366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Dĺžka závitu
    200.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Nečlenené nastaviteľné nožičky 50.0 mm M12

10300367

Cenové rozpätie
34,324 € - 34,324 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka čapu
    50.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nečlenené nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20

10300404

Cenové rozpätie
91,8132 € - 91,8132 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Dĺžka čapu
    200.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nastaviteľné nožičky 124.0 mm M20 x 100

10274705

Cenové rozpätie
84,4161 € - 69,5099 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 x 100
  • Priemer základne
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Nastaviteľné nožičky 46.0 mm M10 40.0 mm Čierna

10255216

Cenové rozpätie
1,2819 € - 1,2819 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 124.0 mm M16 x 100

10274668

Cenové rozpätie
84,4161 € - 69,5099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 100
  • Priemer základne
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Nečlenené nastaviteľné nožičky 50.0 mm M12

10300374

Cenové rozpätie
29,8288 € - 29,8288 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka čapu
    75.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nečlenené nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8

10300336

Cenové rozpätie
46,4451 € - 23,438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka čapu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Commodity Code
    7326909890
Nastaviteľné nožičky 46.0 mm M10 60.0 mm Čierna

10255223

Cenové rozpätie
1,3795 € - 1,3795 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    46.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 124.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10274675

Cenové rozpätie
49,2131 € - 40,5937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    124.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 124.0 mm M20 150.0 mm Čierna

10274712

Cenové rozpätie
47,6484 € - 39,2993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    124.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Typ/prevedenie základne
    Rigid
Nastaviteľné nožičky 124.0 mm M16 x 100

10274651

Cenové rozpätie
28,9873 € - 24,3363 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 100
  • Priemer základne
    124.0 mm
  • Commodity Code
    7318159589