Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,933 € - 1,8488 € | 25 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,4874 € | 8 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7438 € - 1,4725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4765 € - 0,9438 € | 400 Na sklade |
M6
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9771 € - 1,9355 € | 145 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8449 € - 1,6726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7594 € - 1,5054 € | 600 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5503 € - 3,0765 € | 180 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6727 € - 1,3321 € | 2884 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0864 € - 3,0864 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,7024 € - 3,186 € | 550 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,2998 € - 3,2998 € | 4924 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5276 € - 1,0453 € | 1000 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,613 € - 0,613 € | 500 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9088 € - 0,9088 € | 40 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,024 € - 2,0281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6628 € - 1,5292 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5547 € - 1,0991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,559 € - 1,1081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku