Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Typ/prevedenie základne | Farba | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6498 € - 3,2557 € | 60 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,8446 € - 3,3567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,6287 € - 1,4366 € | 4 Na sklade |
M8
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,714 € - 1,6397 € | 10 Na sklade |
M10
|
Šesťhran
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,4198 € - 44,4198 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 76,0384 € - 76,0384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 48,9285 € - 48,9285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 84,4871 € - 84,4871 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 35,2456 € - 35,2456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 70,0219 € - 70,0219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 66,3807 € - 66,3807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 33,3824 € - 33,3824 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Asymmetrical
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 27,3874 € - 54,2564 € | 26 Na sklade |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 29,6996 € - 33,9793 € | 4 Na sklade |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 122,4463 € - 148,5699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Rigid
|
Čierna
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 183,7556 € - 183,7556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Rigid
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 156,6142 € - 189,6552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Rigid
|
Čierna
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 1,3795 € - 1,3795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Rigid
|
Čierna
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 69,5099 € - 84,4161 € | 1 Na sklade |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1,2819 € - 1,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Rigid
|
Čierna
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku