Menu Hľadať

Vyrovnávacie koliesko 1000.0 kg 500.0 kg 12.0 mm 95.0 mm Hliník

Multifunkčné nivelačné koliesko s polyamidovou gumou a hliníkovým puzdrom. Typ montáže hornej dosky a spôsob práce so šesťhr. kľúčom.
Nový kód produktu:

10208205

Starý kód produktu:

1335869

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 110,9025 €
10 + 104,7588 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

110,90 €

1 x 110,9025 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dynamická nosnosť 500.0 kg
Statická nosnosť 1000.0 kg
Výška kolieska 75.0 mm
Maximálna výška nastavenia 12.0 mm
Montážna výška 120.0 mm
Dĺžka dosky 95.0 mm
Šírka dosky 95.0 mm
Spôsob montáže Mont. doska
Materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra Hliník
Commodity Code 3926300090
Nosnosť 500 kg

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás