10208199
1335868
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 99,9196 € |
| 10 + | 93,5507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dynamická nosnosť | 375.0 kg |
|---|---|
| Dynamická nosnosť | 375.0 kg |
| Statická nosnosť | 750.0 kg |
| Statická nosnosť | 750.0 kg |
| Výška kolieska | 2.953 in |
| Výška kolieska | 75.0 mm |
| Maximálna výška nastavenia | 12.0 mm |
| Maximálna výška nastavenia | 0.472 in |
| Montážna výška | 120.0 mm |
| Montážna výška | 4.724 in |
| Dĺžka dosky | 142.0 mm |
| Dĺžka dosky | 5.591 in |
| Šírka dosky | 95.0 mm |
| Šírka dosky | 3.74 in |
| Spôsob montáže | Čap so závitom |
| Materiál kolesa | Polyamid |
| Materiál puzdra | Hliník |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Nosnosť | 375.0 kg |
| Nosnosť | 375.0 kg |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku