Menu Hľadať

Vyrovnávacie koliesko 375 kg 12.0 mm 140.0 mm Hliník

Multifunkčné nivelačné koliesko s polyamidovou gumou a hliníkovým puzdrom. Typ montáže hornej dosky a spôsob ovládania ručného kolieska.
Nový kód produktu:

10208182

Starý kód produktu:

1335867

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 99,9196 €
10 + 93,5507 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

99,92 €

1 x 99,9196 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dynamická nosnosť 375.0 kg
Statická nosnosť 750.0 kg
Výška kolieska 75.0 mm
Maximálna výška nastavenia 12.0 mm
Montážna výška 120.0 mm
Dĺžka dosky 140.0 mm
Šírka dosky 110.0 mm
Spôsob montáže Mont. doska
Materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra Hliník
Commodity Code 3926300090
Nosnosť 375 kg

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás