Menu Hľadať

Vyrovnávacie koliesko 500.0 kg 250.0 kg 15.0 mm 90.0 mm Hliník

Multifunkčné nivelačné koliesko s polyamidovou gumou a hliníkovým puzdrom. Typ montáže hornej dosky a spôsob ovládania ručného kolieska.
Nový kód produktu:

10208168

Starý kód produktu:

1335865

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 92,111 €
10 + 86,2313 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

92,11 €

1 x 92,111 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dynamická nosnosť 250.0 kg
Statická nosnosť 500.0 kg
Výška kolieska 63.0 mm
Maximálna výška nastavenia 15.0 mm
Montážna výška 102.0 mm
Dĺžka dosky 90.0 mm
Šírka dosky 90.0 mm
Spôsob montáže Mont. doska
Materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra Hliník
Commodity Code 3926300090
Nosnosť 250 kg

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás