10208151
1335864
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 97,6357 € |
| 10 + | 92,2193 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dynamická nosnosť | 125.0 kg |
|---|---|
| Dynamická nosnosť | 125.0 kg |
| Statická nosnosť | 250.0 kg |
| Statická nosnosť | 250.0 kg |
| Výška kolieska | 1.969 in |
| Výška kolieska | 50.0 mm |
| Maximálna výška nastavenia | 0.394 in |
| Maximálna výška nastavenia | 10.0 mm |
| Montážna výška | 82.0 mm |
| Montážna výška | 3.228 in |
| Dĺžka dosky | 3.937 in |
| Dĺžka dosky | 100.0 mm |
| Šírka dosky | 3.937 in |
| Šírka dosky | 100.0 mm |
| Spôsob montáže | Čap so závitom |
| Materiál kolesa | Polyamid |
| Materiál puzdra | Hliník |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Nosnosť | 125.0 kg |
| Nosnosť | 125.0 kg |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku