Menu Hľadať

Vyrovnávacie koliesko 250.0 kg 125.0 kg 10.0 mm 73.0 mm Hliník

Multifunkčné nivelačné koliesko s polyamidovou gumou a hliníkovým puzdrom. Typ montáže hornej dosky a spôsob ovládania ručného kolieska.
Nový kód produktu:

10208120

Starý kód produktu:

1335861

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 59,0557 €
10 + 57,8752 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

59,06 €

1 x 59,0557 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dynamická nosnosť 125.0 kg
Statická nosnosť 250.0 kg
Výška kolieska 50.0 mm
Maximálna výška nastavenia 10.0 mm
Montážna výška 82.0 mm
Dĺžka dosky 73.0 mm
Šírka dosky 73.0 mm
Spôsob montáže Mont. doska
Materiál kolesa Polyamid
Materiál puzdra Hliník
Commodity Code 3926300090
Nosnosť 125 kg

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás