10208113
1335860
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 40,5368 € |
| 10 + | 39,726 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dynamická nosnosť | 125.0 kg |
|---|---|
| Dynamická nosnosť | 125.0 kg |
| Statická nosnosť | 50.0 kg |
| Statická nosnosť | 50.0 kg |
| Výška kolieska | 42.0 mm |
| Výška kolieska | 1.654 in |
| Maximálna výška nastavenia | 10.0 mm |
| Maximálna výška nastavenia | 0.394 in |
| Montážna výška | 71.0 mm |
| Montážna výška | 2.795 in |
| Dĺžka dosky | 3.307 in |
| Dĺžka dosky | 84.0 mm |
| Šírka dosky | 58.0 mm |
| Šírka dosky | 2.283 in |
| Spôsob montáže | Čap so závitom |
| Materiál kolesa | Polyamid |
| Materiál puzdra | Hliník |
| Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku