Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie usporiadania obvodu | Farba | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,008 € - 49,0153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
AC / DC
|
Modrá
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku