Menu Hľadať

Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 50

IP50 Dvojpolohové tlačidlo ovládané kľúčom. Po výbere sa kľúč odstráni
Nový kód produktu:

10212233

Starý kód produktu:

1339805

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 49,6114 €
10 - 39 34,0224 €
40 + 31,704 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

49,61 €

1 x 49,6114 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Čierna
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NO
Šírka 30.0 mm
Výška 42.0 mm
Typ IP 65
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Price per piece incl VAT 57.2219 EUR
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás