10212202
1339802
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 71,4472 € |
10 - 39 | 34,0224 € |
40 + | 31,704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer otvoru | 0.866 in |
---|---|
Priemer otvoru | 22.0 mm |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie usporiadania obvodu | 1NO + 1NC |
Šírka | 1.181 in |
Šírka | 30.0 mm |
Výška | 1.654 in |
Výška | 42.0 mm |
Typ | IP 65 |
Teplotný rozsah | -15 - 70 °C |
Teplotný rozsah | 5 - 158 °F |
Typ tlačidla | Tlačidlo |
Commodity Code | 8536508090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku