Menu Hľadať

Ručný spínač 1NO 4 A Čierna IP 50

IP50 Two position key operated button. Indicator stays in position after operation.
Nový kód produktu:

10212196

Starý kód produktu:

1339801

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 71,4472 €
10 - 39 34,0224 €
40 + 31,704 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

71,45 €

1 x 71,4472 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Čierna
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NO
Šírka 30.0 mm
Výška 42.0 mm
Typ IP 65
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás