Menu Hľadať

Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

IP50 Turn-to-release emergency stop button designed to be panel mounted in a 22mm cut out
Nový kód produktu:

10212165

Starý kód produktu:

1339797

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 39 17,3952 €
40 + 15,6742 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

173,95 €

10 x 17,3952 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Červená
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NC
Šírka 30.0 mm
Výška 42.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás