Menu Hľadať

Ručný spínač 1NO 4 A Zelená IP 65

IP50 plastic body green panel mount push button made to fit into a 22mm cut out
Nový kód produktu:

10212011

Starý kód produktu:

1339782

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 39 11,7485 €
40 + 10,5822 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

117,49 €

10 x 11,7485 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Zelená
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NO
Šírka 30.0 mm
Výška 42.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Price per piece incl VAT 13.5508 EUR
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás