10211748
1339755
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 72,7017 € |
| 10 - 29 | 34,6198 € |
| 30 + | 31,1635 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.866 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 22.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie usporiadania obvodu | 1NO |
| Šírka | 1.181 in |
| Šírka | 30.0 mm |
| Výška | 48.0 mm |
| Výška | 1.89 in |
| Typ | IP 65 |
| Teplotný rozsah | 5 - 158 °F |
| Teplotný rozsah | -15 - 70 °C |
| Typ tlačidla | Tlačidlo |
| Commodity Code | 8536508090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku