Menu Hľadať

Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

Tlačidlo núdzového zastavenia s vratnou pružinou triedy IP50 určené na montáž do panela do 22 mm výrezu
Nový kód produktu:

10211694

Starý kód produktu:

1339748

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 41,3389 €
10 - 29 19,6852 €
30 + 18,1206 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

41,34 €

1 x 41,3389 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Červená
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NC
Šírka 30.0 mm
Výška 48.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás