Menu Hľadať

Núdzové zastavenie 1NC 4 A Červená PA

IP50 Turn-to-release emergency stop button designed to be panel mounted in a 22mm cut out
Nový kód produktu:

10211656

Starý kód produktu:

1339743

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 38,83 €
10 - 29 18,4905 €
30 + 17,3668 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

38,83 €

1 x 38,83 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru 22.0 mm
Farba Červená
Typ/prevedenie usporiadania obvodu 1NC
Šírka 30.0 mm
Výška 48.0 mm
Teplotný rozsah -15 - 70 °C
Typ tlačidla Tlačidlo
Commodity Code 8536508090

Produkt 1339743 nahrádza:

Ručný spínač 1NC 4 A Červená
Nový kód produktu: 10628539
Starý kód produktu: 1339742

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás