10211533
1339730
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 7 | 52,8984 € |
| 8 - 23 | 25,1897 € |
| 24 + | 23,5255 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer otvoru | 0.866 in |
|---|---|
| Priemer otvoru | 22.0 mm |
| Farba | Čierna, biela |
| Typ/prevedenie usporiadania obvodu | 1NO & 1NC |
| Šírka | 1.181 in |
| Šírka | 30.0 mm |
| Výška | 2.008 in |
| Výška | 51.0 mm |
| Typ | IP 65 |
| Teplotný rozsah | 5 - 158 °F |
| Teplotný rozsah | -15 - 70 °C |
| Typ tlačidla | Tlačidlo |
| Commodity Code | 8536508090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku