Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Skupina SR: SR1706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5698 € - 0,7035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.709 in
68.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,162 € - 1,4345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.161 in
80.3 mm
|
Čierna
|
0.248 in
6.3 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Biela
|
0.063 in
1.6 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Biela
|
0.063 in
1.6 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5206 € - 1,8773 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Čierna
|
0.248 in
6.3 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,5609 € - 0,6925 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,1837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0564 € - 0,0805 € | 10000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
0.067 in
1.7 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2304 € - 0,2845 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0831 € - 0,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0443 € - 0,0547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1761 € | 500 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,1131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku