Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Skupina SR: SR1706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,051 € - 0,063 € | 16910 Na sklade | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.579 in
 
14.7 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1488 € - 0,1837 € | 500 Na sklade |  |  | 
1.311 in
 
33.3 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,0369 € - 0,0456 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.195 in
 
4.95 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.39 in
 
9.9 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.175 in
 
4.4 mm
 | ||
| 0,0564 € - 0,0805 € | 15000 Na sklade | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
Čierna
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,0604 € - 0,0745 € | 994 Na sklade | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0412 € - 0,0508 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.579 in
 
14.7 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Teplotne stabilný polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0616 € - 0,0761 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Teplotne stabilný polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0589 € - 0,0841 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.469 in
 
11.9 mm
 | 
Biela
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Teplotne stabilný polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0475 € - 0,0587 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.657 in
 
16.7 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1426 € - 0,1761 € | 500 Na sklade | 
0.811 in
 
20.6 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,0916 € - 0,1131 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1263 € - 0,1559 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.937 in
 
23.8 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,084 € - 0,1038 € | 186 Na sklade | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
0.953 in
 
24.2 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,1275 € - 0,1574 € | 400 Na sklade | 
0.874 in
 
22.2 mm
 | 
1.094 in
 
27.8 mm
 | 
1.217 in
 
30.9 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 1,2497 € - 1,5428 € | Požiadajte o dodací termin tu |  |  | 
3.661 in
 
93.0 mm
 | 
Čierna
 | 
0.248 in
 
6.3 mm
 | 
Teplotne stabilný polyamid 6.6
 | 
0.717 in
 
18.2 mm
 | ||
| 0,0616 € - 0,0761 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | 
0.752 in
 
19.1 mm
 | 
0.843 in
 
21.4 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,2395 € - 0,2957 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
1.374 in
 
34.9 mm
 | 
1.752 in
 
44.5 mm
 | 
1.874 in
 
47.6 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
| 0,0895 € - 0,1105 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.78 in
 
19.8 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,0466 € - 0,0576 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.406 in
 
10.3 mm
 | ||
| 0,1135 € - 0,1401 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
1.126 in
 
28.6 mm
 | 
Čierna
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
Polyamid 6.6
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | ||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku