Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Skupina SR: SR1706
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Maximálna hrúbka panela | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0962 € - 0,1188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1355 € | 500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2526 € - 0,3119 € | 110 Na sklade |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0862 € - 0,1064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0825 € | 13000 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,3012 € - 1,6065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
Čierna
|
0.248 in
6.3 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0669 € - 0,0826 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 500 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,5586 € - 1,9242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
4.169 in
105.9 mm
|
Čierna
|
0.248 in
6.3 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0561 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0604 € - 0,0862 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,4426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.642 in
41.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
Teplotne stabilný polyamid 6.6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0874 € - 0,125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0825 € | 19000 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku