10316214
PGSB-1013
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,1583 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maximálna hrúbka panela | 0.118 in |
---|---|
Maximálna hrúbka panela | 3.0 mm |
Celkový priemer | 15.0 mm |
Celkový priemer | 0.591 in |
Celková výška | 9.0 mm |
Celková výška | 0.354 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Špecifikácie | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E320906 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku