20262730
20262730
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol H6 | 40.0 |
|---|---|
| l1 | 90.0 |
| d2 | M10x20 |
| h1 | 72.0 |
| h2 | 50.0 |
| h3 ±005 | 92.0 |
| h4 | 20.0 |
| l2 ±02 | 65.0 |
| w1 | 90.0 |
| w2 ±02 | 65.0 |
| w3 | 45.0 |
| α | 50° |
| Dyn. load C max. N | 2150.0 |
| Static load C0 max. N | 4010.0 |
| Hmotnosť g | 1330.0 |
| Obsahuje | Oceľové lineárne ložisko nainštalované |
| Materiál tela | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku