20263539
20263539
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ/prevedenie vozíka | Ložiská otvoreného typu |
|---|---|
| d1 for h7 | 20.0 |
| d1 tol H6 | 32.0 |
| w | 10.2 |
| w1 | 130.0 |
| h1 | 42.0 |
| h2 | 25.0 |
| h3 | 18.0 |
| h4 | 19.0 |
| l1 | 130.0 |
| l2 & w2 | 115.0 |
| l3 ±002 | 72.0 |
| d3 | 6.8 |
| w4 | M8 |
| Dyn. load C max. kN | 3.2 |
| Static load C0 max. kN | 4.9 |
| Hmotnosť kg | 1.82 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku