Menu Hľadať

Vozík Quadro 30.0 18.0 M12 Hliník

Vozík Quadro je ložisko uzavretého typu, ktoré dosahuje presný a efektívny lineárny pohyb pri vysokých zaťaženiach. Vo vnútri má štyri lineárne puzdrá, ktoré zvyšujú stabilitu. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s oceľovými lineárnymi puzdrami.
Nový kód produktu:

20263409

Starý kód produktu:

20263409

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Ložiská uzavretého typu
d1 for h7 30.0
d1 tol H6 47.0
w1 18.0
h1 64.0
h2 32.0
h3 26.0
h4 27.0
l1 180.0
l2 & w2 158.0
l3 ±002 96.0
d3 10.5
w4 M12
Dyn. load C max. kN 6.2
Static load C0 max. kN 9.5
Hmotnosť kg 5.87

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás