Menu Hľadať

Vozík Quadro 40.0 230.0 M16 Hliník

Vozík Quadro je ložisko uzavretého typu, ktoré dosahuje presný a efektívny lineárny pohyb pri vysokých zaťaženiach. Vo vnútri má štyri lineárne puzdrá, ktoré zvyšujú stabilitu. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s oceľovými lineárnymi puzdrami.
Nový kód produktu:

20262662

Starý kód produktu:

20262662

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Ložiská uzavretého typu
d1 for h7 40.0
d1 tol H6 62.0
w1 230.0
h1 80.0
h2 40.0
h3 34.0
h4 35.0
l1 230.0
l2 & w2 202.0
l3 ±002 122.0
d3 13.5
w4 M16
Dyn. load C max. kN 10.5
Static load C0 max. kN 14.0
Hmotnosť kg 11.78

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás