Menu Hľadať

Vozík pre lineárne vedenie 40.4 M8x18 76.0 Hliník

Tento uzavretý vozík pre lineárne vedenie sa používa v systémoch lineárneho pohybu v spojení s hriadeľmi z tvrdenej ocele. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s oceľovým lineárnym puzdrom.
Nový kód produktu:

20263157

Starý kód produktu:

20263157

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Krátka
Materiál guľôčkovej formy Resin
d1 tol H6 25.0
l1 40.4
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 12.0
Hmotnosť g 400.0
h4 26.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Materiál tela Hliník
Materiál ložiska Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás