20263102
20263102
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ/prevedenie vozíka | Dlhé |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol H6 | 30.0 |
| l1 | 154.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 59.5 |
| h2 | 49.0 |
| h3 | 15.0 |
| Hmotnosť g | 1525.0 |
| h4 | 30.0 |
| l2 ±02 | 132.0 |
| w1 | 78.0 |
| w2 ±02 | 58.0 |
| w3 | 39.0 |
| w4 | 10.0 |
| Dyn. load C max. N | 2490.0 |
| Static load C0 max. N | 5480.0 |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál ložiska | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku