20263072
20263072
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ/prevedenie vozíka | Dlhé |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol H6 | 40.0 |
| l1 | 180.0 |
| d2 | M10x25 |
| d3 | 8.6 |
| h1 | 78.0 |
| h2 | 62.0 |
| h3 | 20.0 |
| Hmotnosť g | 3400.0 |
| h4 | 40.0 |
| l2 ±02 | 150.0 |
| w1 | 102.0 |
| w2 ±02 | 80.0 |
| w3 | 51.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 3440.0 |
| Static load C0 max. N | 802030 |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál ložiska | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku