Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20263041
20263041
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ/prevedenie vozíka | Dlhé |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol H6 | 25.0 |
| l1 | 136.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 51.5 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 12.0 |
| Hmotnosť g | 1100.0 |
| h4 | 26.0 |
| l2 ±02 | 119.0 |
| w1 | 76.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 38.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3120.0 |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál ložiska | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku