Menu Hľadať

Vozík pre lineárne vedenie 14.4 M4x8 34.0 Hliník

Tento uzavretý nerezový vozík pre lineárne vedenie sa používa v systémoch lineárneho pohybu v spojení s hriadeľmi z tvrdenej nerezovej ocele. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s nerezovým lineárnym puzdrom.
Nový kód produktu:

20263034

Starý kód produktu:

20263034

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Krátka
Materiál guľôčkovej formy Stainless
d1 tol H6 8.0
l1 14.4
d2 M4x8
d3 3.4
h1 22.0
h2 18.0
h3 40.0
Hmotnosť g 6.0
h4 11.0
w1 34.0
w2 ±02 24.0
w3 17.0
w4 5.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Materiál tela Hliník
Materiál ložiska Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás