20262945
20262945
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ/prevedenie vozíka | Dlhé |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Stainless |
| d1 tol H6 | 25.0 |
| l1 | 136.0 |
| d2 | M8x18 |
| d3 | 6.8 |
| h1 | 51.5 |
| h2 | 41.0 |
| h3 | 1100.0 |
| Hmotnosť g | 12.0 |
| h4 | 26.0 |
| l2 ±02 | 119.0 |
| w1 | 76.0 |
| w2 ±02 | 54.0 |
| w3 | 38.0 |
| w4 | 11.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3120.0 |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál ložiska | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku