Menu Hľadať

Vozík pre lineárne vedenie 110.0 M10x25 122.0 Hliník

Tento uzavretý vozík pre lineárne vedenie sa používa v systémoch lineárneho pohybu v spojení s hriadeľmi z tvrdenej ocele. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s oceľovým lineárnym puzdrom.
Nový kód produktu:

20262921

Starý kód produktu:

20262921

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Štandardný
Materiál guľôčkovej formy Resin
d1 tol H6 50.0
l1 110.0
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Hmotnosť g 2950.0
h4 52.0
l2 ±02 80.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Materiál tela Hliník
Materiál ložiska Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás