Menu Hľadať

Vozík pre lineárne vedenie 76.0 M8x18 78.0 Hliník

Tento uzavretý vozík pre lineárne vedenie sa používa v systémoch lineárneho pohybu v spojení s hriadeľmi z tvrdenej ocele. Odoláva teplotám od 20 °C do +80 °C. Vyrobené z hliníka s oceľovým lineárnym puzdrom.
Nový kód produktu:

20262808

Starý kód produktu:

20262808

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie vozíka Štandardný
Materiál guľôčkovej formy Resin
d1 tol H6 30.0
l1 76.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Hmotnosť g 760.0
h4 30.0
l2 ±02 58.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0.
Materiál tela Hliník
Materiál ložiska Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás