20158873
20158873
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Veľkosť koľajnice | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 66.1 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 47.7 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 26.0 |
| h2 | 3.0 |
| h3 | 4.8 |
| h4 | 13.0 |
| d1 | M4 |
| h5 | 6.0 |
| d2 | 4.5 |
| h6 | 5.5 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 9.5 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 60.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 7.5 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku