20755201
20755201
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 906,14 € |
| 10 - 19 | 815,53 € |
| 20 - 39 | 770,22 € |
| 40 + | 679,61 € |
| Veľkosť závitu | TR36 x 6.0 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°20 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Hmotnosť kg | 19.620 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Commodity Code | 7221001000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku