Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755034
20755034
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 172,6715 € |
| 10 - 19 | 155,4003 € |
| 20 - 39 | 146,7698 € |
| 40 + | 129,5088 € |
| Veľkosť závitu | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Hmotnosť kg | 2.340 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Commodity Code | 7221001000 |