Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20755003
20755003
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 192,5053 € |
| 10 - 19 | 173,2558 € |
| 20 - 39 | 163,631 € |
| 40 + | 144,3815 € |
| Veľkosť závitu | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.50 |
| Hmotnosť kg | 1.950 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Commodity Code | 7221001000 |