Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754921
20754921
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 992,815 € |
| 10 - 19 | 893,5335 € |
| 20 - 39 | 843,8928 € |
| 40 + | 744,6113 € |
| Veľkosť závitu | TR40 x 7.0 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 7.0 |
| p1 | 7.0 |
| d2 tol. 7e max | 36.375 |
| d3 tol. 7h max | 32.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°31 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnosť kg | 23.94 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Smer závitu | Pravé |
| Commodity Code | 7221001000 |