Menu Hľadať

Vodiaca skrutka TR10 x 2.0 2000.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nový kód produktu:

20754556

Starý kód produktu:

20754556

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 110,22 €
10 - 19 99,20 €
20 - 39 93,69 €
40 + 82,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

110,22 €

1 x 110,22 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR10 x 2.0
Počet štartov 1.0
Vodiace 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 2000.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Hmotnosť kg 0.96
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Smer závitu Pravé
Commodity Code 7221001000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás