20754549
20754549
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 78,71 € |
| 10 - 19 | 70,84 € |
| 20 - 39 | 66,90 € |
| 40 + | 59,03 € |
| Veľkosť závitu | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Hmotnosť kg | 0.72 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Smer závitu | Pravé |
| Commodity Code | 7221001000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku