Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754419
20754419
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,1023 € |
| 10 - 19 | 22,591 € |
| 20 - 39 | 21,3405 € |
| 40 + | 18,8293 € |
| Veľkosť závitu | TR8 x 1.5 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| Vodiace | 1.5 |
| p1 | 1.5 |
| d2 tol. 7e max | 7.183 |
| d3 tol. 7h max | 7.200 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 3°50 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.20 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnosť kg | 0.311 |
| Materiál | Oceľ |
| Smer závitu | Pravé |
| Commodity Code | 7215508000 |