20150181
20150181
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 82,849 € |
| 10 - 19 | 74,562 € |
| 20 + | 70,4208 € |
| Veľkosť závitu | TR12 x 3 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 12.0 |
| Vodiace | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 10.191 |
| d2 tol. 7e max | 10.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 5°17‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Hmotnosť kg | 0.65 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
| Smer závitu | Ľavé |
| Commodity Code | 7215508000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku