10312612
EFA04-34-R10
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 2,8589 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Obsahuje | SRHR-3555 Rivet |
| Typ | Rohové |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 11.5 mm |
| Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.453 in |
| Priemer otvoru | 0.142 in |
| Priemer otvoru | 3.6 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Spôsob montáže | Pre OFCC-16A-RT |
| Množstvo v balení | 100 |
| Polomer | 30.0 - 37.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku