Menu Hľadať

Vodiaci prvok pre optické vlákna Rohové Lepiaca podložka 30.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets and adhesive pads.
Nový kód produktu:

10432532

Starý kód produktu:

EFA04-34-PR4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 10,2109 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

1 021,09 €

100 x 10,2109 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Obsahuje Nity
Obsahuje Samolepiaca podložka
Typ Rohové
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 11.5 mm
Priemer otvoru 3.6 mm
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Spôsob montáže Lepiaca podložka
Množstvo v balení 105
Polomer 30.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás