These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Uzatvorená dĺžka | Výsuvná dĺžka | Celková dĺžka | Materiál | Nosnosť | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9223 € - 32,1359 € | 71 Na sklade |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 50,7624 € - 56,3984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 80,9206 € - 89,9063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 188,8725 € - 209,8596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 95,3818 € - 105,9866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 149,988 € - 166,6616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 37,5866 € - 46,4116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 22,7299 € - 25,2513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 36,7585 € - 40,8373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 88,0523 € - 97,829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 167,947 € - 186,6105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 26,5987 € - 29,565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
10.039 in
255.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 29,1942 € - 36,0416 € | 158 Na sklade |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 35,918 € - 44,3475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 139,2596 € - 154,7342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 70,0809 € - 77,8677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 21,9883 € - 24,4233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 30,5415 € - 33,9404 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
11.614 in
295.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 43,3834 € - 48,2038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 33,1988 € - 36,8945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel