These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Uzatvorená dĺžka | Výsuvná dĺžka | Celková dĺžka | Materiál | Nosnosť | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10148198 | 24,6634 € - 51,7932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Oceľ
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 9 Na sklade |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Oceľ
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Oceľ
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10148204 | 25,0474 € - 52,5997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Oceľ
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Oceľ
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Oceľ
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Oceľ
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 118,595 € - 249,0494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Oceľ
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Oceľ
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Oceľ
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Na sklade |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Oceľ
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Na sklade |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Oceľ
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 167,947 € - 186,6105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 29,1942 € - 36,0416 € | 158 Na sklade |
|
12.992 in
330.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 35,918 € - 44,3475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
| 22,7299 € - 25,2513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 36,7585 € - 40,8373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 88,0523 € - 97,829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Oceľ
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku